??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1252550000 - KLBUE 10-20 CPF16
Stückliste
Weidmueller 1252550000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1252550000
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 10-20 CPF16
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 25.00, Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, Stahl
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4050118104431
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
min. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Masse
0.043 kg
Tiefe
47.355 mm
Höhe
26 mm
Breite
27.3 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen