??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1252550000 - KLBUE 10-20 CPF16
Kusovník
Weidmueller 1252550000
Preview
Manufacturer Product ID
1252550000
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 CPF16
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 25.00, Průměr kabelu, max.: 20 mm, Ocel
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN-Code
4050118104431
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
20 mm
min. permissible cable diameter
20 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Mass
0.043 kg
depth
47.355 mm
height
26 mm
width
27.3 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model