??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1252530000 - KLBUE 3-8 FM4
Lista de materiales
Weidmueller 1252530000
Preview
Manufacturer Product ID
1252530000
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 FM4
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Diámetros de cable, max.: 8 mm
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN-Code
4032248112531
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. permissible cable diameter
8 mm
min. permissible cable diameter
8 mm
Explosion tested design (EEx e)
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.017 kg
depth
32.146 mm
height
50.2 mm
width
14.7 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD