VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1252.1-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1252_1_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1252.1-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1252.1-ISO},{D1=32},{L=80},{D2=40},{D3=48},{D4=72},{D5=58},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=28},{L3=25},{L2=47},{L1=72}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1252.1-ISO - Kugelführungsbuchse mit Flansch ISO 9448-5 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1252.1-ISO-32
Bezeichnung
Kugelführungsbuchse
Kurzbez.
1252.1-ISO
Säulen-Ø
32
32
mm
Länge - Kugelkäfig
80
80
mm
Innen-Ø
40
40
mm
Schaft-Ø js4
48
48
mm
Flansch-Ø
72
72
mm
Teilkreis-Ø
58
58
mm
Bohrungs-Ø
5.5
5.5
mm
Senkungstiefe
5.7
5.7
mm
Fläche
28
28
mm
Flanschlänge
25
25
mm
Schaftlänge
47
47
mm
Länge - Buchse
72
72
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성