125-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
125-OF
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/125_of/125_of.prj},{NB=125-OF},{PN=125-OF},{SHA256=x+PA/5GzGj1Ke6o1Jq9fT46z/Ig5cpL94hZbNBCiwgM=},{INAME=00008__1252d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 250VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=250},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=4.2 lbs (1.91 kg)},{LENGTH=3.37 in. (85.6 mm)},{HEIGHT=2.87 in. (72.9 mm)},{WIDTH=3.25 in. (82.6 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
125-OF
Bill of material
125-OF
Part Number
125-OF
Description
Auto Transformer, 250VA, 230V to 115V, 115V to 230V
Power
250
VA
Input
230V or 115V
V
Output
115V or 230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
4.2 lbs (1.91 kg)
Length
3.37 in. (85.6 mm)
Height
2.87 in. (72.9 mm)
Width
3.25 in. (82.6 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성