??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
125 m precision vice - -
Bill of material
308600
Order No.
308600
Interface fitted
SWA 39 mm
Jaw width
125 mm
Jaw width
mm
Введите значение для SPANNW
Jaw width
mm
cm
inch
ft
weight
3,3 kg
Description
Информация
Infotext
diameter
20 mm
width
125 mm
Distance
90 mm
Height
76.5 mm
Height
70.5 mm
Length
85 mm
thread
M10 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей