??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
125 m precision vice - -
Bill of material
308600
Order No.
308600
Interface fitted
SWA 39 mm
Jaw width
125 mm
Jaw width
mm
Inserisci valore per SPANNW
Jaw width
mm
cm
inch
ft
weight
3,3 kg
Description
Informazioni
Infotext
diameter
20 mm
width
125 mm
Distance
90 mm
Height
76.5 mm
Height
70.5 mm
Length
85 mm
thread
M10 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD