??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1249558 - HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1249558
Product number of the Manufacturer
1249558
Description short
Jeu de connecteurs
Description long
Jeu de connecteurs, matériau: PA, sortie du câble: latérale, avec joint fendu, avec adaptateur pour câble de jonction
Manufacturer Type Description
HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
Preview
GTIN-Code
4063151354763
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
60 °C
certificats et homologations
not available
Largeur
34.200 mm
hauteur
59.700 mm
profondeur
54.490 mm
type d'interverrouillage
Longitudinal strap
degré de protection (IP) monté
IP66
température ambiante maximale
60 °C
degré de salissure
3
avec raccordement pour le conducteur PE
No
plombage
Yes
type et nature de la surface du boitier
Not applicable
avec verrouillage
No
matériau de boîtier
PA
Size of connection thread
not relevant
conception CEM
No
Nombre d'entrées de câble
0
type d'entrée de câble
lateral
polarisation
without
GTIN
4063151354763
Manufacturer product designation
Jeu de connecteurs
Manufacturer product description
Jeu de connecteurs, matériau: PA, sortie du câble: latérale, avec joint fendu, avec adaptateur pour câble de jonction
Product type
HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés