??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
1249-50 - Montage béton boîtier de plafond 45°
Nomenclature
1249-50
No art.
1249-50
Désignation
Montage béton boîtier de plafond 45°, avec enduit injecté,ouvert sort. Ø 60 mm, avec écrou en métal M5, profond 55 mm
level of detail
Profondeur
55 mm
Orifice
60 mm
Marquages pour câbles et tubes selon DIN EN jusqu‘à Ø 25 mm
4
Nombre de pièces
2
Poids net
35.900 g
Volume
0.318 l
EAN-Code
4013456331303
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
fehlt
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés