??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1249-50 - Conc. construction ceiling box 45°
Bill of material
1249-50
Art. No.
1249-50
Type
Conc. constr. ceiling box 45°, with plaster skin, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 55 mm
Level of Details
Depth
55 mm
Exit opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Number of parts
2
Individual net weight
35.900 g
Single volume
0.318 l
EAN-Code
4013456331303
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM 40
EC002601
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir