??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1248790000 - SFX 9/40 S MC NE BL
Спецификация
Weidmueller 1248790000
Preview
Manufacturer Product ID
1248790000
Manufacturer Type Description
SFX 9/40 S MC NE BL
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 13.62 mm, Полиамид 66, синий
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118039221
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
blue
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
4 mm
height
40 mm
width
13.619 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей