??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1248780000 - SFX 9/40 S MC NE RT
Nomenclature
Weidmueller 1248780000
Preview
Manufacturer Product ID
1248780000
Manufacturer Type Description
SFX 9/40 S MC NE RT
Description short
Système de codage des câbles, 7 - 40 mm, 13.62 mm, Polyamide 66, Rouge
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4050118039238
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
4 mm
height
40 mm
width
13.619 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés