??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1248780000 - SFX 9/40 S MC NE RT
Stückliste
Weidmueller 1248780000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1248780000
Herstellertypbezeichnung
SFX 9/40 S MC NE RT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 13.62 mm, Polyamid 66, rot
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118039238
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
Farbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
max. Aderdurchmesser
500 mm
min. Aderdurchmesser
16 mm
min. Kabeldurchmesser
7 mm
halogenfrei
Ja
Montageart
Sonstiges
Masse
0.002 kg
Tiefe
4 mm
Höhe
40 mm
Breite
13.619 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen