??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1248780000 - SFX 9/40 S MC NE RT
Kusovník
Weidmueller 1248780000
Preview
Manufacturer Product ID
1248780000
Manufacturer Type Description
SFX 9/40 S MC NE RT
Description short
Systém kódování kabelů, 7 - 40 mm, 13.62 mm, Polyamid 66, Červená
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118039238
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
4 mm
height
40 mm
width
13.619 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model