??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1248580000 - SM 18/9.5 K MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1248580000
Preview
Manufacturer Product ID
1248580000
Manufacturer Type Description
SM 18/9.5 K MC NE WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 18 mm, Полиамид 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118038965
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
1 mm
height
9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей