??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1248540000 - CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1248540000
Preview
Manufacturer Product ID
1248540000
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Description short
Маркировка устройств, Ø 30 mm, с монтажным отверстием 4,2 мм, 30 mm, Полиамид 66, серый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118038910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей