??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1248540000 - CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Nomenclature
Weidmueller 1248540000
Preview
Manufacturer Product ID
1248540000
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Description short
Repérage d’appareils, Ø 30 mm, avec trou de fixation de 4,2 mm, 30 mm, Polyamide 66, gris
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118038910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés