??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1248540000 - CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Kusovník
Weidmueller 1248540000
Preview
Manufacturer Product ID
1248540000
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Description short
Značení zařízení, Ø 30 mm, s 4,2mm instalačním otvorem, 30 mm, Polyamid 66, Šedá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118038910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model