??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1248520000 - CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1248520000
Preview
Manufacturer Product ID
1248520000
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Description short
Oznaczenie urządzenia, Ø 30 mm, z otworem montażowym 4,2 mm, 30 mm, poliamid 66, biały
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118038903
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD