??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1248520000 - CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1248520000
Preview
Manufacturer Product ID
1248520000
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Description short
Siglatura dispositivi, Ø 30 mm, con foro di montaggio da 4,2 mm, 30 mm, poliammide 66, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118038903
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.002 kg
depth
1.2 mm
height
30 mm
width
30 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD