??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1248520000 - CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1248520000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1248520000
Herstellertypbezeichnung
CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Ø 30 mm, mit 4,2 mm Aufnahmebohrung, 30 mm, Polyamid 66, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118038903
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Durchmesser
30 mm
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.002 kg
Tiefe
1.2 mm
Höhe
30 mm
Breite
30 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen