??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1248490000 - CC 85/54 O4MM MC NE GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1248490000
Preview
Manufacturer Product ID
1248490000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 O4MM MC NE GE
Description short
Oznaczenie urządzenia, 85 mm, poliamid 66, żółty
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118038866
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
depth
0.8 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD