??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1248480000 - CC 85/54 O4MM MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1248480000
Preview
Manufacturer Product ID
1248480000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 O4MM MC NE WS
Description short
Маркировка устройств, 85 mm, Полиамид 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118038859
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.010 kg
depth
0.8 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей