??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1248480000 - CC 85/54 O4MM MC NE WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1248480000
Preview
Manufacturer Product ID
1248480000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 O4MM MC NE WS
Description short
Oznaczenie urządzenia, 85 mm, poliamid 66, biały
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118038859
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.010 kg
depth
0.8 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD