??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1248480000 - CC 85/54 O4MM MC NE WS
Lista materiale
Weidmueller 1248480000
Preview
Manufacturer Product ID
1248480000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 O4MM MC NE WS
Description short
Siglatura dispositivi, 85 mm, poliammide 66, bianco
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118038859
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.010 kg
depth
0.8 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD