??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1248480000 - CC 85/54 O4MM MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1248480000
Preview
Manufacturer Product ID
1248480000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 O4MM MC NE WS
Description short
Repérage d’appareils, 85 mm, Polyamide 66, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118038859
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.010 kg
depth
0.8 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés