??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1248480000 - CC 85/54 O4MM MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1248480000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1248480000
Herstellertypbezeichnung
CC 85/54 O4MM MC NE WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 85 mm, Polyamid 66, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118038859
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.010 kg
Tiefe
0.8 mm
Höhe
54 mm
Breite
85.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen