국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1248-50
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 2. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1249-12 - B1 domed box 45°
KAISER
21.02.2023
{kaiser/betonbau/1248_50_asmtab.prj},{NB=1248-50(2)},{CNSORDERNO=1248-50},{BZ=Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm},{LOD=2},{T=55},{ALO=35},{M25=4},{AT=2},{IP=10},{OP=250},{CNSMASSEXACT=35.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.318},{CNSEAN=4013456331006},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 35 mm Hersteller/Typ Kaiser 1248-50.},{PPATH=../gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/assemblies/1248_50_asmtpl.prj},{PICTURESMALL=1248_50.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1248-50 - Conc. construction ceiling box 45°
Bill of material
1248-50
Art. No.
1248-50
Designation
Conc. construction ceiling box 45°, with plaster skin, exit opening Ø 35 mm, with metal nut M5, depth 55 mm
Level of details
300
200
300
200
Depth
55
mm
Exit opening Ø
35
mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Number of parts
2
Individual net weight
35.500
g
Single volume
0.318
l
EAN code
4013456331006
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, with metal nut M5 for light hook Installation height 55 mm Markings for cables and conduits up to diameter 25 mm Exit opening diameter 35 mm Manufacturer/Type Kaiser 1248-50.
ETIM 40
EC002601
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성