??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1248-50 - Calcestruzzo scatola per soffitti 45°
Lista materiale
1248-50
Art. No.
1248-50
Designazione
Calcestruzzo scatola per soffitti 45°, intonacata, apertura Ø 35 mm, con dado in metallo M5 x 55 mm
Livello di dettaglio
Tiefe
55 mm
Exit opening Ø
35 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
Numero di viti
2
Peso netto individuale
35.500 g
Singolo volume
0.318 l
EAN-Code
4013456331006
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, with metal nut M5 for light hook Installation height 55 mm Markings for cables and conduits up to diameter 25 mm Exit opening diameter 35 mm Manufacturer/Type Kaiser 1248-50.
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD