??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1248-50 - Betonbau Deckendose 45°
Stückliste
1248-50
Art.-Nr.
1248-50
Bezeichnung
Betonbau Deckendose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 55 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
55 mm
Auslassöffnung Ø
35 mm
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
4
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
35.500 g
Einzeln-Volumen
0.318 l
EAN-Code
4013456331006
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 35 mm Hersteller/Typ Kaiser 1248-50.
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen