??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 févr. 2020. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1248-40 - Mont bét Boîte pr éclairage mural
Nomenclature
1248-40
Numéro d'article
1248-40
Désignation
Mont bét Boîte pr éclairage mural, avec enduit injecté,ouvert sort. Ø 35 mm, profondeur 58 mm
level of detail
Profondeur
58 mm
Exit opening Ø
35 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
Nombre de pièces
2
Poids net
37 g
Volume
0.406 l
EAN-Code
4013456330801
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Wall light connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1248-40. 2-part, exit opening diameter 35 mm, installation height 53 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés