??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2020/02/01より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1248-40 - Conc. constr. wall light connection box
Bill of material
1248-40
Article number
1248-40
Designation
Conc. constr. wall light connection box, with plaster skin, exit opening Ø 35 mm, depth 58 mm
Level of details
Depth
58 mm
Exit opening Ø
35 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
Number of parts
2
Individual net weight
37 g
Single volume
0.406 l
EAN code
4013456330801
ETIM 40
EC002601
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Wall light connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1248-40. 2-part, exit opening diameter 35 mm, installation height 53 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)