??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1247-01 - Mont bét pose ultér. boîtiers prédalles
Nomenclature
1247-01
No art.
1247-01
Désignation
Mont bét pose ultér. boîtiers prédalles, pour pose ultérieure sur le chantier, avec écrou en métal M5, profond 100 mm
level of detail
Profondeur
100 mm
required drilling hole
65 mm
Nombre de pièces
2
Poids net
44.3 g
Volume
0.702 l
EAN-Code
4013456330702
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Slab ceiling box for subsequent installation on the building site with metal M5 nut for light hook (hook length min. 95 mm + plaster thickness) Depth 100 mm required drilling hole 65 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés