??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1247-01 - Betonbau Plattendecken-Dose
Stückliste
1247-01
Art.-Nr.
1247-01
Bezeichnung
Betonbau Plattendecken-Dose, für nachträglichen Einbau, mit Metallmutter M5, Tiefe 100 mm
Detaillierungsgrad
Tiefe
100 mm
erforderliche Kernbohrung
65 mm
Anzahl Teile
2
Einzeln-Nettogewicht
44.3 g
Einzeln-Volumen
0.702 l
EAN-Code
4013456330702
Datenblatt
HTML (Online)
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen