??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1246-01 - Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45
Stückliste
1246-01
Bestellnummer
1246-01
EAN-Code
4013456587144
Detaillierungsgrad
Bezeichnung
Wandleuchten-Anschlussdose Flat 45
Länge
81 mm
Breite
73,4 mm
Tiefe
45 mm
Auslassöffnung Ø
35 mm
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 25 mm
6
Anzahl Teile
1
Versand
100
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen