??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1245542 - CA-19S1NP2HZ00X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1245542
Artikelnummer des Herstellers
1245542
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
CA-19S1NP2HZ00X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151429591
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
31
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
mit Gewinde
Ja
GTIN
4063151429591
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Einlötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
CA-19S1NP2HZ00X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
48
Mengenstaffel
12
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft