??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1245418 - SF-7ES1N8A80A5SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1245418
Product number of the Manufacturer
1245418
Description short
Connecteurs à câble
Description long
Connecteurs à câble, droit, court, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 8,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: SF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SF-7ES1N8A80A5SX
Preview
GTIN-Code
4063151410315
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
36
Tension nominale
630 V
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
poids net
0.121 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
Number of power contacts
0
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Conductor connection method
crimp connection
avec écran de raccordement
Yes
Number of control contacts
8
Number of data contacts
0
polarisation
N
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4063151410315
Manufacturer product designation
Connecteurs à câble
Manufacturer product description
Connecteurs à câble, droit, court, Verrouillage SPEEDCONNEC, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 8,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: SF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
SF-7ES1N8A80A5SX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !