??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1245240 - ST-7EP1N8A9005SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1245240
Product number of the Manufacturer
1245240
Description short
Connecteur prolongateur
Description long
Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 12,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
ST-7EP1N8A9005SX
Preview
GTIN-Code
4063151410070
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
36
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
125 °C
avec écran de raccordement
Yes
polarisation
not available
avec filetage
No
GTIN
4063151410070
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
Manufacturer product description
Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 12,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
ST-7EP1N8A9005SX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !