??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1245240 - ST-7EP1N8A9005SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1245240
Artikelnummer des Herstellers
1245240
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
Langbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 12,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
ST-7EP1N8A9005SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151410070
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
36
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
mit Gewinde
Nein
GTIN
4063151410070
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 12,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
ST-7EP1N8A9005SX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft