??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1245049 - CA-1RP1N8AHZ00X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1245049
Product number of the Manufacturer
1245049
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
CA-1RP1N8AHZ00X
Preview
GTIN-Code
4063151411015
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
36
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
GTIN
4063151411015
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
CA-1RP1N8AHZ00X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !