??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1245-63 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 60 mm
Nomenclature
1245-63
No art.
1245-63
EAN-Code
4013456533189
Désignation
Lamp box with outlet Ø 60 mm
Niveau de détail
Orifice
60 mm
Profondeur
99 mm
M20/M25 impact couplings
4
Nombre de pièces
2
Schraubdome zur Gerätebefestigung
4
Ouverture défonçable M20/M25
2
Ouverture défonçable M20/M25
2
Packaging inner/dispatch
10/100 Stk
Price/100 ST
392.00
groupe de prix
130
Poids net
0.000 g
Volume
0.000 l
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Universal ceiling and wall exit with KSK technology for especially quick and safe installation. The universal Ø 85 mm screw-on surface permits the clean installation of luminaires, smoke detectors etc. without the need for drilling. -Open the conduit entry with a hammer blow -Combination entry for two conduit sizes -Thanks to the integrated conduit stopper, it is not necessary to shorten the conduit inside. -Clean installation of accessories on the universal screw-on surface without the need for drilling or using dowels
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés