??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1245-63 - Decken-Verbindungsdose
Stückliste
1245-63
Art.-Nr.
1245-63
EAN-Code
4013456533189
Bezeichnung
Decken-Verbindungsdose Ø 60 mm
Detaillierungsgrad
Auslassöffnung Ø
60 mm
Tiefe
99 mm
Schlagkupplungen M20/M25
4
Anzahl Teile
2
Schraubdome zur Gerätebefestigung
4
Ausbrechöffnung M20/M25
2
Ausbrechöffnung M25/M32
2
Verpackung innen/Versand
10/100 Stk
Preis/100 ST
392.00
Preisgruppe
130
Einzeln-Nettogewicht
0.000 g
Einzeln-Volumen
0.000 l
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren. -Rohreinführung mit einem Hammerschlag öffnen -Kombieinführung für zwei Rohrgrößen -Integrierter Rohrstopper vermeidet das innenseitige Kürzen der Rohre -Saubere Montage von Anbaugeräten an der universellen Anschraubfläche ohne zu bohren oder zu dübeln
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen