??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1244945 - SB-8EPCD8A8L34SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1244945
Product number of the Manufacturer
1244945
Description short
Connecteurs à câble
Description long
M40, Connecteurs à câble, série: SB, droit, long, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 20,5 mm ... 26,5 mm, détrompage: CAT5, détrompage 2, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
SB-8EPCD8A8L34SX
GTIN-Code
4063151411268
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
36
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !