??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1244760000 - THM PA 60/40 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1244760000
Preview
Manufacturer Product ID
1244760000
Manufacturer Type Description
THM PA 60/40 WS
Description short
Oznaczenie urządzenia, 60 mm, papier
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118032567
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Paper
Combustibility class
HB
Mass
0.773 kg
depth
0.072 mm
height
40 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD