??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1244570 - K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1244570
Product number of the Manufacturer
1244570
Description short
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
Description long
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion, longueur: 10 m, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-SX
Preview
GTIN-Code
4063151407179
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
21
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
Utilisation pour produit
suitable for cable guide chain
No
conception pour réseau en étoile
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4063151407179
Manufacturer product designation
Connecteur bilatéral à enrobage plastique par extrusion
Product type
K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-SX
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
2
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !