??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1244569 - K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-SX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1244569
Artikelnummer des Herstellers
1244569
Kurzbeschreibung
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
Langbeschreibung
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Länge: 5 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-SX
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151408015
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
21
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
halogenfrei
Nein
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
Verwendung für Produkt
schleppkettentauglich
Nein
strahlenvernetzt
Nein
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4063151408015
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
Herstellerprodukttyp
K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-SX
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
2
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft