??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243885 - CA-16P1NC22S00X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243885
Artikelnummer des Herstellers
1243885
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
CA-16P1NC22S00X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151402389
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
max. Umgebungstemperatur
125 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
mit Gewinde
Ja
GTIN
4063151402389
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
CA-16P1NC22S00X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft