??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243869 - CA-19P1N126Z00X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243869
Artikelnummer des Herstellers
1243869
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung Pg13,5, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellertypbezeichnung
CA-19P1N126Z00X
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151404208
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
max. Umgebungstemperatur
125 °C
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Ja
mit Gewinde
Ja
GTIN
4063151404208
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung Pg13,5, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Herstellerprodukttyp
CA-19P1N126Z00X
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft