??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243848 - CA-07S1N8AHZ00X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243848
Product number of the Manufacturer
1243848
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
CA-07S1N8AHZ00X
Preview
GTIN-Code
4063151404000
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
Yes
Construction form of the plug connector
Socket
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
avec filetage
Yes
GTIN
4063151404000
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint axial, Fixation centrale, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
CA-07S1N8AHZ00X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !