??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243846 - CA-09S1N12HZ00X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243846
Product number of the Manufacturer
1243846
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
M23, Connecteur d'appareil face arrière, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Manufacturer Type Description
CA-09S1N12HZ00X
Preview
GTIN-Code
4063151403935
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
32
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
125 °C
température ambiante maximale
125 °C
avec raccordement pour le conducteur PE
No
avec écran de raccordement
Yes
avec filetage
Yes
GTIN
4063151403935
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
M23, Connecteur d'appareil face arrière, CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint axial, Fixation centrale, détrompage:N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Product type
CA-09S1N12HZ00X
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !